Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DS32G

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Feraloy iron alloy, Surface or flush mount, Single-gang, Gasket, For square handle general use snap or toggle switches - guarded

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS32G
UPC
782274225401
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4.53 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.7 lb

Gaminio specifikacijos

Used with
For square handle general use snap or toggle switches - guarded
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Flush
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.