Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

DS429

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover, Feraloy iron alloy, Single pushbutton

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DS cover
Catalog Number
DS429
UPC
782274775609
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
3.24 in
Product Width
3.51 in
Product Weight
2.95 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12
Material
Feraloy iron alloy
Number of buttons
Single

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.