Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ECHF218

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 18" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF218
UPC
782274258263
Product Weight
4.46 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
18"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.