Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ED11

Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact, Universal, Single circuit universal, 1, MC pushbuttons and selector switches

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact
Catalog Number
ED11
UPC
782274682679
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
NEMA Rating
3R
7
9
12
Configuration
Universal
Normal position
Single circuit universal
Number of circuits
1
Used with
MC pushbuttons and selector switches

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.