Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ED12

Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact, Universal, Two circuit universal, 2, MC pushbuttons and selector switches

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ED pushbutton contact
Catalog Number
ED12
UPC
782274682693
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.2 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
NEMA Rating
3R
7
9
12
Configuration
Universal
Normal position
Two circuit universal
Number of circuits
2
Used with
MC pushbuttons and selector switches

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.