Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EHC1

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1/2", Clamp type

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC1
UPC
662277002011
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.11 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.