Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EHC3

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Clamp type

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC3
UPC
662277002035
Product Length/Depth
10.14 in
Product Height
3.12 in
Product Width
5.81 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.