Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EHC6

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 2", Clamp type

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC6
UPC
662277002066
Product Length/Depth
8.46 in
Product Height
3.65 in
Product Width
4.91 in
Product Weight
0.89 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.