Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EHSS3

Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Set screw type

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHSS service entrance cap
Catalog Number
EHSS3
UPC
662277002233
Product Weight
0.321 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Set screw
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.