Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EHT10

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Threaded type

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT10
UPC
662277002202
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
6.95 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.