Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EIDCF3200

Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch, 200A, With switch, Fused, 40 HP/60 HP/125 HP/150 HP, Copper-free aluminum, 240-600 Vac/250 Vdc

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch
Catalog Number
EIDCF3200
UPC
662276482036
Product Length/Depth
17.44 in
Product Height
29.44 in
Product Width
13.19 in
Product Weight
167 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Amperage Rating
200A
Enclosure type
With switch
Fusing
Fused
Horsepower
40 hp/60 hp/125 hp/150 hp
Material
Copper-free aluminum
Voltage rating
240-600 Vac / 250 Vdc

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.