Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ELFHNRC

Eaton Eluxa low frequency sounder, ceiling, red, FIRE, 24V indoor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNRC
UPC
786697009761
Product Height
3.52 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.