Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ELFHSRC

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, ceiling, red, FIRE, 110/177 cd, 24V, indoor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSRC
UPC
786697009785
Product Height
3.52 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.