Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ELSPKRC

Eaton Eluxa high fidelity speaker, ceiling, red, FIRE, clear lens, 25/70V, indoor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker
Catalog Number
ELSPKRC
UPC
786697009617
Product Height
6.25 in
Product Weight
1.48 lb
Compliances
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Speaker
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Type of speaker
High fidelity
Voltage
70 V
25 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.