Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ELSPKW

Eaton Eluxa high fidelity speaker, wall, white, FIRE, clear lens, 25/70V, indoor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker
Catalog Number
ELSPKW
UPC
786697009624
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
6.35 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.44 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Speaker
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Housing material
Plastic
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Type of speaker
High fidelity
Voltage
70 V
25 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.