Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ELSTRC

Eaton Eluxa strobe, LED, ceiling, red, FIRE, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Eluxa strobe
Catalog Number
ELSTRC
UPC
786697009693
Product Height
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Gaminio specifikacijos

Type
Strobe
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.185
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.