Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EMP098

Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator, Long, Maintained contact pushbutton

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator
Catalog Number
EMP098
UPC
782274273716
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.65 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Long
Operator style
Maintained contact pushbutton

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.