Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EMPS049

Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator, Short, Two-position selector switch, One contact block

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator
Catalog Number
EMPS049
UPC
782274310435
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.6 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Short
Operator style
Two-position selector switch
Special features
One contact block

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.