Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EXF21

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 2-1/2" exterior depth, Single-gang

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF21
UPC
782274374802
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.15 lb
Catalog Notes
Takes covers and flush rectangular wiring devices, or plug receptacles with housings

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
2-1/2"
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.