Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EXL1V0402-1R2-R

Eaton EXL1V MD IND 0402 1.2uH 7.5Adc 2 PAD SMT

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0402-1R2-R
UPC
051712772792
Product Length/Depth
4.4 mm
Product Height
1.9 mm
Product Width
4.4 mm
Product Weight
0.185 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
9.5 A
ISAT
7.5 A
Package Quantity
3000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
13.4 mΩ

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us