Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

EYSR8

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR8
UPC
782274793474
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
14.7 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.