Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

F5852829
PT-10-P01A-5S

Eaton SNAP-RING Filter Bag, PT-10-P01A-5S, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), PTFE, 10 µm, Nominal

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton SNAP-RING Filter Bag
Catalog Number
F5852829
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
Halal
Kosher
ISO 9001
Model Code
PT-10-P01A-5S

Gaminio specifikacijos

Capacity type
Standard
Construction type
Sewn
Cover layer material
Plain
Filter material type
PTFE
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Stainless steel snap-ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
10.0 µm
Operating temperature - max
260 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
5 bags/box

Eksportuoti gaminio specifikaciją