Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FBN18

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T5, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth type, 120 Vac, 8W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBN marine interior
Catalog Number
FBN18
UPC
662276393288
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T5
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
8W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth
Voltage rating
120 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.