Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FD063

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Three-gang, Takes one three-gang cover

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD063
UPC
782274396309
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
5.06 in
Product Width
3.03 in
Product Weight
11.3 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one three-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
3

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.