Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FD3 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, 1"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD3 SA
UPC
782274745107
Product Length/Depth
5.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.33 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
1"
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.