Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FEA200

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA200
UPC
784564001535
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.08 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
FMC
Trade size
2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.