Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FECS75DC

Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling, Set screw squeeze, EMT, Zinc die cast, Combination type, 3/4"-3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling
Catalog Number
FECS75DC
UPC
662277028172
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.36 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
Set screw squeeze
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.