Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle, 690V, 630A, Non Indicating, fuse accessory

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle
Catalog Number
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Product Length/Depth
10.9728 mm
Product Height
95.25 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
630 A
Extended top-piece
No
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.