Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FP0805R1-R07-R

Eaton FP0805 inductor, 0.072 uH, 65 A Irms, 67 A ISAT, 0.199 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 950 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP0805 inductor
Catalog Number
FP0805R1-R07-R
UPC
051712543897
Product Length/Depth
7.62 mm
Product Height
4.96 mm
Product Width
7.49 mm
Product Weight
1.06 g
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
65 A
ISAT
67 A
Package Quantity
950
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.199 mΩ
Series
FP0805

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us