Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FP2-S082-R

Eaton FP2 inductor, 0.082 uH, 39 A Irms, 26 A ISAT, 0.28 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1700 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP2 inductor
Catalog Number
FP2-S082-R
EAN
5027590170611
UPC
051712889155
Product Length/Depth
0.283 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0011 lb
Compliances
RoHS Compliant

Gaminio specifikacijos

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
39 A
ISAT
26 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.28 mΩ
Series
FP2

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Reikia pagalbos dėl gaminio?

„Eaton“ pagalba

Technical support

Contact us