Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FRD240

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 34W

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD240
UPC
662276397101
Product Length/Depth
50.63 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
27 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.