Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FS031

Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter, Wall mount, Single-gang, Gasket and screws

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket and screws
Mounting method
Wall
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.