Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FSC222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSC222
UPC
782274411705
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
6.06 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.32 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
2

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.