Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FSCA1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCA1
UPC
782274414300
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.7 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
A
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.