Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FSCT1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCT1
UPC
782274414904
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
3.63 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.83 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
T
Number of gangs
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.