Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FSQ:0403605

Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch, 60A, Two-pole/three-pole, With mounting strap, Used with FSQC5630 and FSQC5640 receptacles

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch
Catalog Number
FSQ:0403605
UPC
782274236155
Product Weight
0.64 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Mounting strap
Type
Used with FSQC5630 and FSQC5640 receptacles
Amperage Rating
60A
Configuration
Two-pole/three-pole

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.