Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Right

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Miscellaneous

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Right
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Vadovai naudotojams

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.