Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FT2EW4ICGL18IP

Eaton FlexiTech, Exit Wall, 20m, 4 picto. (DRLU), CGLine+, 1 to 8H, IP66

General specifications

Product Name
Eaton FlexiTech EW SC exit sign
Catalog Number
FT2EW4ICGL18IP
EAN
3660191809164
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
34 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.46 kg
Certifications
CE

Pritaikymas

Application
Acc. EN 1838
Mounting Method
Wall surface mounted
Outdoor use compliance
False
Type of indicator
Only single-sided

Elektros specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Bendroji informacija

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Korpuso specifikacijos

Color housing
White
Degree of protection
IP66
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Šviesos šaltinio specifikacijos

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
True

Įvairios specifikacijos

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Stebėjimo parinktys

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Gaminio specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP66
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Protection class
II
Voltage type
AC

Testavimo sistemos

Testing system
CGLine +

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
Susisiekite su mumis pranešti apie nesklandumą
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.
Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.