Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FT2SE600ATT13IP

Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 600lm, AT, MNM, Tel, 1 to 3H, IP65

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2SE600ATT13IP
EAN
3660191806965
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
31 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.4 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Pritaikymas

Application
Other
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
False

Elektros specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Bendroji informacija

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Light distributor
Focal lens
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Korpuso specifikacijos

Color housing
White
Degree of protection
IP65
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Šviesos šaltinio specifikacijos

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
Yes

Įvairios specifikacijos

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Stebėjimo parinktys

Monitoring equipment
Automatic self test

Gaminio specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP65
Light distributor
Focal lens
Protection class
II
Voltage type
AC

Testavimo sistemos

Testing system
Auto-Test

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.