Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

FT3EC4IWLS18

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 30m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Catalog Number
FT3EC4IWLS18
EAN
3660191822132
Product Length/Depth
325 mm
Product Height
50 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.28 kg
Certifications
CE

Pritaikymas

Mounting Method
Ceiling surface mounting
Type of indicator
Single/double-sided

Elektros specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC

Bendroji informacija

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
Yes
With remote switch connection
No
Product branding
Eaton

Korpuso specifikacijos

Color housing
White
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic

Šviesos šaltinio specifikacijos

Energy efficiency class
A
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes

Įvairios specifikacijos

Function
Escape route signage
Labelling type
Insert sheet/plate
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Pictogram included
Yes
With remote switch connection
No

Stebėjimo parinktys

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Gaminio specifikacijos

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Product branding
Eaton
Protection class
II
Voltage type
AC

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.