Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Gaminio specifikacijos

Used with
LBD3300 moguls
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.