Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GC100

Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap, 50 ft, Flexible copper, 1" wide

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap
Catalog Number
GC100
UPC
782274440101
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
8.75 in
Product Width
6 in
Product Weight
8.65 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
1" wide
Material
Flexible copper
Coil size
50 ft

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.