Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GCS610

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 2-1/2"-4" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS610
UPC
662277040563
Product Weight
0.65 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Bare wire
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
2-1/2"-4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.