Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GCT2

Eaton Crouse-Hinds series GCT stud, Brass, 3/8"-16

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT stud
Catalog Number
GCT2
UPC
782274440507
Product Length/Depth
0.87 in
Product Height
2.28 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Brass
Thread Size
3/8"-16

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.