Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GCT8

Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector, 0.312"-0.406" cable diameter range, Bronze

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector
Catalog Number
GCT8
UPC
782274440606
Product Length/Depth
9 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
1.2 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Bronze
Cable diameter range
0.312"-0.406"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.