Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GL 11

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 1/2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 11
UPC
784564200112
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.