Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GL 16

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 16
UPC
784564200167
Product Length/Depth
3.78 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.