Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GL 20

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 20
UPC
784564200204
Product Length/Depth
5.04 in
Product Height
1.35 in
Product Width
3.87 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.