Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GRC1

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 1/2" clamping range, Copper alloy, Regular for direct burial

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GRC1
UPC
662277040648
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Regular for direct burial
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.