Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

GRC2

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 3/4" clamping range, Copper alloy, Ground rod for direct burial

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GRC2
UPC
662277040662
Product Weight
0.12 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Ground rod for direct burial
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.